??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
WILO-RO
Lista materiałowa
2993994
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Wielostopniowa pompa głębinowa 4" w wersji z płaszczem, do montażu pionowego lub poziomego
Tekst przetargu
Całkowicie zanurzona, wielostopniowa pompa głębinowa z promieniowymi lub półosiowymi wirnikami o budowie segmentowej do montażu pionowego lub poziomego, z wbudowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym. Odporny na korozję silnik prądu zmiennego lub indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego, napełniony mieszaniną wody i glikolu. Hermetycznie zalany silnik z uzwojeniem emaliowanym, impregnowany żywicą, z łożyskami samosmarującymi. Chłodzenie silnika odbywa się poprzez przetłaczane medium. Dlatego podczas pracy urządzenie musi być zawsze zanurzone. Przy montażu poziomym konieczny jest płaszcz chłodzący. Do tłoczenia wody ze studni głębinowych przy maksymalnej głębokości zanurzenia 200 m i maks. zawartości piasku 50 g/m³. Zakres dostawy: *Hydraulika razem z silnikiem gotowe do instalacji *Kabel zasilający z atestem do wody użytkowej *Wersja na prąd zmienny ze skrzynką łączeniową z kondensatorem, termicznym zabezpieczeniem silnika oraz włącznikiem/wyłącznikiem. *Instrukcja montażu i obsługi
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC010343
Materiał korpusu pompy
Stal nierdzewna
Gatunek materiału korpusu pompy
X5CrNi18-10
Materiał wirnika
PPE
Materiał wirnika
PPE
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
Maks. ciśnienie robocze
bar
Podłączenie elektryczne
Odłączana
Długość kabla
mm
Zakres napięcia znamionowego
V
Liczba faz
Częstotliwość
50 Hz
Prąd znamionowy
A
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Klasa izolacji wg IEC
B
Prędkość obrotowa
1/min
Regulacja obrotów silnika
0
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
Temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
Połączenie 2
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
Kształt końcówki
No connection
Z zaworem zwrotnym
0
Średnica pompy
98.0 mm
Długość pompy i silnika
0 mm
Głębokość zanurzenia
200.0 mm
Min. drill hole diameter
98.0 mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
20 1/h
Tryb pracy (wynurzony)
-
Ciężar
kg
Stopień ochrony (IP)
IP68
Typ przewodu
S07BBH2-F
Typ przewodu
0
Typ przewodu
0
Budowa kabla
4G1.5 mm²
Budowa kabla
0
Budowa kabla
0
Kąty do pierwszego odwiertu
0 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
0.000 mm
Wymiary
90 mm
Wymiary
mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
0 mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
4.0 mm
Max. średnica
98 mm
Wymiary
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
Grubość krawędzi uszczelniającej
0
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
mm
Wymiary
0 mm
Wymiary
0 mm
Średnica podziałowa
0
Wymiary
mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0 mm
Wymiary
0.0 mm
Liczba kabli
1
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD