??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 16
HELP_VARIABLE
Společnost
Wilo
Popis
WILO-RO
Kusovník
2993994
Produktabbildung
Číslo položky
Skriv kod
Výrobce
WILO SE
Level Of Detail
Kort text
Vícestupňové 4" ponorné motorové čerpadlo s pláštěm pro vertikální a horizontální instalaci
Anbudstext
Plně zaplavitelné vícestupňové ponorné motorové čerpadlo s radiálními nebo poloaxiálními oběžnými koly v modulové konstrukci pro vertikální nebo horizontální montáž, s integrovanou zpětnou klapkou. Nekorodující motor na střídavý proud nebo trojfázový motor pro přímý náběh s náplní vody a glykolu. Hermeticky zalité s lakem izolovaným vinutím napuštěným v pryskyřici a samomaznými ložisky. Chlazení motoru probíhá pomocí média. Proto musí být agregát vždy provozován ponořený. Horizontální instalace se musí provést ve spojení s chladicím pláštěm. K čerpání vody z vrtů s maximálním ponorem 200 m a max. obsahem písku 50 g/m³. Obsah dodávky: *Hydraulika + motor smontováno *Přípojný kabel vhodný pro pitnou vodu *Varianta jednofázového proudu včetně skříňového rozvaděče s kondenzátorem, termickou ochranou motoru a zapínač/vypínač *Návod k montáži a obsluze
Název výrobku
ETIM Class (EC)
EC010343
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
Oběžné kolo
PPE
Oběžné kolo
PPE
Volume flow rate (BEP)
m³/h
Head at flow rate (BEP)
kPa
Max. discharge flow
m³/h
Max. dopravní výška
m
Max. operating pressure
bar
Elektrické připojení
Odpojitelná
Cable length
mm
Dimenzované napětí
V
Počet fází
Kmitočet
50 Hz
Jmenovitý proud
A
Výkon motoru (P2)
kW
Izolační třída podle IEC
B
Jmenovité otáčky
1/min
Regulace otáček motoru
0
Druh regulace otáček
0
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
3.0 °C
Připojení 2
Průměr, připojení vypouštění
Průměr, připojení vypouštění
mm
Tlakový stupeň příruby
PN 10/16/25/40 bar
Connection standard outlet side
-
Flange shape
No connection
Se zpětnou klapkou
0
Průměr čerpadla
98.0 mm
Délka čerpadla a motoru
0 mm
hloubka ponoření
200.0 mm
Min. drill hole diameter
98.0 mm
Max. sand content
50.0 g/m³
Max. electrical switching cycles
20 1/h
Provozní režim (vynořený)
-
Hmotnost
kg
Třída krytí (IP)
IP68
Typ kabelu
S07BBH2-F
Typ kabelu
0
Typ kabelu
0
Kabelová konstrukce
4G1.5 mm²
Kabelová konstrukce
0
Kabelová konstrukce
0
Angle to first bolt hole
0 mm
Thickness flange (incl. sealing edge)
0 mm
Diameter bolt hole
0 mm
Diameter sealing edge
0.000 mm
Dimensions
90 mm
Dimensions
mm
Outer diameter of flange
0 mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
4.0 mm
Max. diameter
98 mm
Dimensions
Outer pipe diameter connection
0
Thickness sealing edge
0
Dimensions
mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
mm
Dimensions
0 mm
Dimensions
0 mm
Pitch circle
0
Dimensions
mm
Number of bolt holes
0 mm
Dimensions
0.0 mm
Number of cables
1
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model