??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
WIKFB, WIKD, WIKK - Winkelplatten - breite Ausführung
Stückliste
WIKFB100-100
Teilenummer
Befestigungsbohrung
Werkstoff
EN-JL 1.0501/C35/EN-GJL-250
H
mm
A
mm
W
200 mm
T
18 mm
T1
15 mm
B
165 mm
a
59 mm
X
39 mm
F
40 mm
h
mm
Y
mm
G
40 mm
D
10 mm
b
35 mm
d
11 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen