??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
WIKFB, WIKD, WIKK - イケール-ワイドタイプ
部品表
WIKFB100-100
型番
取付穴
材質
FC250
H
mm
A
mm
W
200 mm
T
18 mm
T1
15 mm
B
165 mm
a
59 mm
X
39 mm
F
40 mm
mm
Y
mm
G
40 mm
D
10 mm
B
35 mm
d
11 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)