WIJ59-L19.5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wij58_61.prj},{NB=WIJ59-L19.5},{CODE=WIJ59},{TYPE=Pneumatic sliding table special, front-end adjustment type},{MAT=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{ANNEX=Hexagon socket head screws (TAC21) ,Cylinder head stopper stop screw (TDA56) },{L=19.5},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WIJ58_61 - 气缸限位块 气动滑台专用 中间调整型/前端调整型/后端调整型
明细表
WIJ59-L19.5
代码
WIJ59
WIJ59
类型
气动滑台专用,前端调整型
材质
S45C
S45C
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
附件
内六角圆柱头螺钉(TAC21),圆柱头挡块止动螺钉(TDA56)
L
19.5
22.5
29.5
36.5
45.5
54.5
19.5
22.5
29.5
36.5
45.5
54.5
L1
16.0
L2
5.5
L3
3.5
d1
3.0
d2
5.0
h
3.0
E
12
F
1.0
A
6.0
M
M5
H
8.0
适用怡合达气缸型号
WHA13-6
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型