WIJ51-L12.5
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wij50_53.prj},{NB=WIJ51-L12.5},{CODE=WIJ51},{TYPE=Special for pneumatic slide table, middle adjustment type},{MAT=S45C},{SUR=Electroless nickel plating},{ANNEX=Hexagon socket head screws (TAC21) },{L=12.5},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WIJ50_53 - 气缸限位块 气动滑台专用 中间调整型/前端调整型/后端调整型
明细表
WIJ51-L12.5
代码
WIJ51
WIJ51
类型
气动滑台专用,中间调整型
材质
S45C
S45C
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
附件
内六角圆柱头螺钉 (TAC21)
L
12.5
14.6
18.5
21.0
25.0
31.0
12.5
14.6
18.5
21.0
25.0
31.0
L1
6.5
d1
3.0
d2
5
h
3.0
A
7.5
A1
3.1
H
9.0
适用怡合达气缸型号
WHA13-6
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型