WIG73-20-D12
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wig71_76.prj},{NB=WIG73-20-D12},{CODE=WIG73},{TYPE=Side hole hanging type Standard},{CYL=Flange mounting},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{ACY=20},{ACYPOOL=20,25},{DTOL=+0.2/+0.1},{W=35},{H=8},{E=19},{T=2.5},{V=6},{DD=5.5},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WIG71_76 - 气缸安装座(单件)·侧孔悬空型
明细表
WIG73-20-D12
代码
WIG73
WIG73
类型
侧孔悬空型/标准型
侧孔悬空型/标准型
气缸安装形式
法兰安装
国标材质
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
相当材质
SUS304
SUS304
表面处理
-
-
适用气缸缸径
20
25
20
25
D
12
mm
D公差
+0.2/+0.1
D1
10
mm
L
58
58
mm
W
35
mm
H
8
mm
E
19
mm
T
2.5
mm
U
36.0
36.0
mm
V
6
mm
d
5.5
mm
d1
4.5
mm
A
14.0
mm
F
0
0
mm
M
-
-
mm
M1
-
-
mm
网站
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型