WIG23-8-D12
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/wig21_26.prj},{NB=WIG23-8-D12},{CODE=WIG23},{TYPE=T type Standard},{CYL=Nut installation},{MAT=0Cr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{ACY=8},{ACYPOOL=8,10,12,16,20,25},{D=12},{DTOL=+0.2/+0.1},{H=12},{T=6},{V=10},{LINK=website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WIG21_26 - 气缸安装座(单件)·T型
明细表
WIG23-8-D12
代码
WIG23
WIG23
类型
T型/标准型
T型/标准型
气缸安装形式
螺母安装
国标材质
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
相当材质
SUS304
SUS304
表面处理
-
-
适用气缸缸径
8
10
12
16
20
25
8
10
12
16
20
25
D
12
12
mm
D公差
+0.2/+0.1
L
70
70
mm
L2
39
39
mm
W
31
mm
H
12
mm
E
57
57
mm
T
6
mm
B
19
mm
U
16
mm
V
10
mm
d
5.5
mm
F
0
0
mm
M
-
-
mm
M1
-
-
mm
网站
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型