WHT35-01
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D3-控制阀/汇流板
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d3/wht35.prj},{NB=WHT35-01},{CODE=WHT35},{TYPE=Vent volume regulated type},{MAT=brass},{MAT1=Sintered brass (filtration accuracy 50um)},{FLUID=filtered compressed air},{WORKING=0~0.9MPa},{SPE=01},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WHT35 - 消音器 排气节流阀型/排气量调节型
明细表
WHT35-01
代码
WHT35
类型
排气量调节型
主体材质
黄铜
滤芯材质
烧结黄铜(过滤精度50um)
使用
过滤后压缩空气
使用压力范围
0~0.9MPa
kgf/cm^2(kpa)
规格
01
02
03
04
01
02
03
04
R
R1/8
A
6
H
8
C
12
B
28~33
对边S
12
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型