??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WHM01_12 - 浮动接头(单件/组件)-安装法兰·滑动型/气缸连接件·外螺纹型/内螺纹型
明细表
WHM02-M6
代码
类型
类型
类型
材质(国际)
45
材质(相当)
S45C
表面硬度
表面处理
发黑
M
内螺纹(M×螺距)
M6*1.0
内螺纹(L)
14 mm
外螺纹(M×螺距)
M6*1.0
外螺纹(L1)
11 mm
外螺纹(F)
13 mm
D
20 mm
D1
14 mm
H
18 mm
T
4 mm
W
12 mm
A
22 mm
A1
12 mm
B
14 mm
B1
6 mm
E
3 mm
t
4 mm
T1
8 mm
d
4.5 mm
d1
7.8 mm
h
4.5 mm
C
2 mm
网址链接
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型