??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 44
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WhirlJet® LAP, LBP Series - Ugello
Lista materiale
9360-3/8LAP-PP40-25
Articolo
Filettatura di ingresso
Fattore di Portata
Filetura esterna/interna
Tipo di Filetto
NPT
Materiali
Polipropilene
Impronta del getto
Cono cavo
Diam. orifizio equiv.
Portata (galloni al minuto) a 3 psi
Portata (galloni al minuto) a 5 psi
Portata (galloni al minuto) a 7 psi
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
Portata (galloni al minuto) a 30 psi
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
Portata (galloni al minuto) a 60 psi
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
Portata (galloni al minuto) a 100 psi
Angolo di spruzzo a 10 psi
Angolo di spruzzo a 20 psi
Angolo di spruzzo a 60 psi
L
Pollici
A
Pollici
B
Pollici
C
Pollici
E
0.192 Pollici
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD