??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 44
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WhirlJet® LAP, LBP Series - Düse
Stückliste
9360-3/8LAP-PP40-25
Artikel
Einlassgewinde
Leistungsgröße
Innen-/Aussengewinde
Gewindetyp
NPT
Materialien
Polypropylen (PP)
Spritzbild
Hohler Kegel
Äquivalenzdurchmesser
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 5 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 7 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 30 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 60 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 100 psi
Spritzwinkel bei 10 psi
Spritzwinkel bei 20 psi
Spritzwinkel bei 60 psi
L
Zoll
A
Zoll
B
Zoll
C
Zoll
E
0.192 Zoll
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen