??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 44
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WhirlJet® LAP, LBP Series - Buses
Nomenclature
9360-3/8LAP-PP40-25
Article
Filetage d'admission
Indice Débit
Filetage Mâle/Femelle
Type de Filetage
NPT
Matières
Polypropyléne
Type de Pulvérisation
Cône creux
Diam. équivalent orifice
Débit (gallons/min) à 3 psi
Débit (gallons/min) à 5 psi
Débit (gallons/min) à 7 psi
Débit (gallons/min) à 10 psi
Débit (gallons/min) à 20 psi
Débit (gallons/min) à 30 psi
Débit (gallons/min) à 40 psi
Débit (gallons/min) à 60 psi
Débit (gallons/min) à 80 psi
Débit (gallons/min) à 100 psi
Angle de Pulvérisation à 10 psi
Angle de Pulvérisation à 20 psi
Angle de Pulvérisation à 60 psi
L
Pouce
A
Pouce
B
Pouce
C
Pouce
E
0.192 Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés