??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 44
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WhirlJet® LAP, LBP Series - Buse - Métrique
Nomenclature
B9360-3/8LAP-PP40-25
Article
Filetage d'admission
Indice Débit
Filetage Mâle/Femelle
Type de Filetage
BSPT
Matières
Polypropyléne
Type de Pulvérisation
Cône creux
Diam. équivalent orifice
Débit (gallons/min) à 0.2 psi
Débit à 0.4 bar
Débit (gallons/min) à 0.5 psi
Débit (gallons/min) à 0.7 psi
Débit (gallons/min) à 1.5 psi
Débit (gallons/min) à 2 psi
Débit (gallons/min) à 3 psi
Débit (gallons/min) à 4 psi
Débit à 6 bar
Débit à 7 bar
Angle de Pulvérisation à 0.7 bar
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
Angle de Pulvérisation à 6 bar
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
4.877 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés