??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 44
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® LAP, LBP Series - Boquilla - Métrica
Lista de materiales
B9360-3/8LAP-PP40-25
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Tamaño Capacidad
Macho/Hembra
Tipo de cuerda
BSPT
Materiales
Polipropileno
Patrón de Aspersión
Cono hueco
Equiv Diam Orificio
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.2 psi
Flujo a 0.4 bar
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.5 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.7 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1.5 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 4 psi
Flujo a 6 bar
Flujo a 7 bar
Ángulo de Aspersión a 0.7 bar
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
Ángulo de Aspersión a 6 bar
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
4.877 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD