??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 44
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
WhirlJet® LAP, LBP Series - Bico - Métrico
Lista de peças
B9360-3/8LAP-PP40-25
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
Capacidade
Macho/Fêmea
Tipo de rosca
BSPT
Materiais
Polipropileno
Padrão de pulverização
Cone oco
Diam de Orifício Equivalente
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 0.2 psi
Vazão a 0.4 bar
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 0.5 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 0.7 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 1.5 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 2 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 3 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 4 psi
Vazão a 6 bar
Vazão a 7 bar
Ângulo de pulverização a 0,7 bar
Ângulo de pulverização a 1,5 bar
Ângulo de pulverização a 6 bar
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
4.877 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD