??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 44
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
WhirlJet® LAP, LBP Series - ノズル
部品表
9360-3/8LAP-PP40-25
販売型番
インレット接続サイズ
容量
オス/メス
ネジタイプ
NPT
材質
ポリプロピレン
スプレーパターン
ホローコーン
相当オリフィス径
流量(ガロン/分)、3 psi
流量(ガロン/分)、5 psi
流量(ガロン/分)、7 psi
流量(ガロン/分)、10 psi
流量(ガロン/分)、20 psi
流量(ガロン/分)、30 psi
流量(ガロン/分)、40 psi
流量(ガロン/分)、60 psi
流量(ガロン/分)、80 psi
流量(ガロン/分)、100 psi
スプレー角度、10 psi
スプレー角度、20 psi
スプレー角度、60 psi
L
Inch
A
Inch
B
Inch
C
Inch
E
0.192 Inch
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)