??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 44
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
WhirlJet® LAP, LBP Series - ノズル、メートル式
部品表
B9360-3/8LAP-PP40-25
販売型番
インレット接続サイズ
容量
オス/メス
ネジタイプ
BSPT
材質
ポリプロピレン
スプレーパターン
ホローコーン
相当オリフィス径
流量(ガロン/分)、0.2 psi
流量、0.4 bar
流量(ガロン/分)、0.5 psi
流量(ガロン/分)、0.7 psi
流量(ガロン/分)、1.5 psi
流量(ガロン/分)、2 psi
流量(ガロン/分)、3 psi
流量(ガロン/分)、4 psi
流量、6 bar
流量、7 bar
スプレー角度、0.7 bar
スプレー角度、1.5 bar
スプレー角度、6 bar
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
4.877 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)