??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 44
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® LAP, LBP Series - Форсунка
Спецификация
9360-3/8LAP-PP40-25
Номер детали
Входное присоединение
Объем
Внешняя/внутрення резьба
Тип резьбы
NPT
Материалы
Полипропилен
Факел распыла
Hollow Cone
Эквивалентный диаметр отверстия
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
Расход (галлон в минуту) при 30 psi
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
Угол распыления при 10 psi
Угол распыления при 20 psi
Угол распыления при 60 psi
L
Дюйм
A
Дюйм
B
Дюйм
C
Дюйм
E
0.192 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей