??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 64
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WhirlJet® CRC Series - Buses
Nomenclature
3CRC-SS100-45
Article
Filetage d'admission
Indice Débit
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Femelle
Type Filletage
NPT
Matières
Type de Pulvérisation
Cône creux
Diam. équivalent orifice
Débit (gallons/min) à 3 psi
Débit (gallons/min) à 5 psi
Débit (gallons/min) à 7 psi
Débit (gallons/min) à 10 psi
Débit (gallons/min) à 20 psi
Débit (gallons/min) à 30 psi
Débit (gallons/min) à 40 psi
Débit (gallons/min) à 60 psi
Débit (gallons/min) à 80 psi
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
Angle de Pulvérisation à 7 psi
Angle de Pulvérisation à 20 psi
Angle de Pulvérisation à 80 psi
L
Pouce
A
Pouce
B
Pouce
C
Pouce
E
Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés