??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 64
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® CRC Series - Форсунка
Спецификация
3CRC-SS100-45
Номер детали
Входное присоединение
Объем
Внешняя/внутрення резьба
Внутренняя резьба
Тип резьбы
NPT
Материалы
Факел распыла
Hollow Cone
Эквивалентный диаметр отверстия
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
Расход (галлон в минуту) при 30 psi
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
Угол распыления при 7 psi
Угол распыления при 20 psi
Угол распыления при 80 psi
L
Дюйм
A
Дюйм
B
Дюйм
C
Дюйм
E
Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей