??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 64
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® CRC Series - Форсунка метрическая
Спецификация
B3CRC-SS100-45
Номер детали
Входное присоединение
Объем
Внешняя/внутрення резьба
Внутренняя резьба
Тип резьбы
BSPT
Материалы
Факел распыла
Hollow Cone
Эквивалентный диаметр отверстия
Расход (галлон в минуту) при 0.2 psi
Расход при 0.4 бар
Расход (галлон в минуту) при 0.5 psi
Расход (галлон в минуту) при 0.7 psi
Расход (галлон в минуту) при 1.5 psi
Расход (галлон в минуту) при 2 psi
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
Расход (галлон в минуту) при 4 psi
Расход (галлон в минуту) при 6 psi
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
Угол распыления при 0,5 бар
Угол распыления при 1,5 бар
Угол распыления при 4 бар
L
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей