??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 44
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® CF Series - Boquilla
Lista de materiales
4CF-275
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Tamaño Capacidad
Tipo Rosca
Sin cuerdas
Materiales
Patrón de Aspersión
Cono hueco
Equiv Diam Orificio
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 30 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
Ángulo de Aspersión a 7 psi
Ángulo de Aspersión a 20 psi
Ángulo de Aspersión a 80 psi
L
Pulgada
A
Pulgada
B
Pulgada
C
Pulgada
E
Pulgada
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD