??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 44
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
WhirlJet® CF Series - ノズル
部品表
4CF-275
販売型番
インレット接続サイズ
容量
ネジ規格
ネジなし
材質
スプレーパターン
ホローコーン
相当オリフィス径
流量(ガロン/分)、3 psi
流量(ガロン/分)、5 psi
流量(ガロン/分)、7 psi
流量(ガロン/分)、10 psi
流量(ガロン/分)、20 psi
流量(ガロン/分)、30 psi
流量(ガロン/分)、40 psi
流量(ガロン/分)、60 psi
流量(ガロン/分)、80 psi
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
スプレー角度、7 psi
スプレー角度、20 psi
スプレー角度、80 psi
L
Inch
A
Inch
B
Inch
C
Inch
E
Inch
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)