??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 152
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WhirlJet® BX-W Series - Düse
Stückliste
1/4BX-SS8-10W
Artikel
Model
BX-W
Einlassgewinde
Gewinde Typ
NPT
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
Materialien
Spritzbild
Hohler Kegel
Leistungsgröße
Inlet Dia. Nom.
Zoll
Düse Durchm. Nom.
Zoll
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 5 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 7 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 15 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 30 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 60 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
Spray Angle (°) at 10 psi
Spray Angle (°) at 20 psi
Spray Angle (°) at 80 psi
Cap Length Minus Threads
Zoll
Body Sq. Size
Zoll
A
Zoll
B
Zoll
C
Zoll
L
Zoll
S1
Zoll
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen