??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 152
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® BX-W Series - Форсунка
Спецификация
1/4BX-SS8-10W
Номер детали
Model
BX-W
Входное присоединение
Тип резьбы
NPT
Внешняя/внутрення резьба
Внешняя резьба
Материалы
Факел распыла
Hollow Cone
Объем
Inlet Dia. Nom.
Дюйм
Orifice Dia. Nom.
Дюйм
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
Расход (галлон в минуту) при 15 psi
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
Расход (галлон в минуту) при 30 psi
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
Spray Angle (°) at 10 psi
Spray Angle (°) at 20 psi
Spray Angle (°) at 80 psi
Cap Length Minus Threads
Дюйм
Body Sq. Size
Дюйм
A
Дюйм
B
Дюйм
C
Дюйм
L
Дюйм
S1
Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей