??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WhirlJet® BDM Series - Ugello
Lista materiale
3/8BDM-3-2
Articolo
Filettatura di ingresso
3/8 Pollici
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
Filetura
NPT
Materiali
Cappuccio in nylon/ottone
Diam. orifizio equiv. (in)
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
Portata (galloni al minuto) a 100 psi
Portata (galloni al minuto) a 200 psi
Portata (galloni al minuto) a 300 psi
Portata (galloni al minuto) a 400 psi
Portata (galloni al minuto) a 500 psi
Angolo di spruzzo a 20 psi
Angolo di spruzzo a 100 psi
Angolo di spruzzo a 500 psi
L
1.28 Pollici
S1
0.69 Pollici
S2
0.50 Pollici
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD