??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WhirlJet® BDM Series - Düse
Stückliste
3/8BDM-3-2
Artikel
Einlassgewinde
3/8 Zoll
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
Gewinde
NPT
Materialien
Nylon/Messing Kappe
Äquivalenzdurchmesser (in)
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 100 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 200 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 300 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 400 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 500 psi
Spritzwinkel bei 20 psi
Spritzwinkel bei 100 psi
Spritzwinkel bei 500 psi
L
1.28 Zoll
S1
0.69 Zoll
S2
0.50 Zoll
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen