??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WhirlJet® BDM Series - Buses
Nomenclature
3/8BDM-3-2
Article
Filetage d'admission
3/8 Pouce
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
Filetage
NPT
Matières
Nylon/laiton Capuchon
Diam. équivalent orifice (in)
Débit (gallons/min) à 10 psi
Débit (gallons/min) à 20 psi
Débit (gallons/min) à 40 psi
Débit (gallons/min) à 100 psi
Débit (gallons/min) à 200 psi
Débit (gallons/min) à 300 psi
Débit (gallons/min) à 400 psi
Débit (gallons/min) à 500 psi
Angle de Pulvérisation à 20 psi
Angle de Pulvérisation à 100 psi
Angle de Pulvérisation à 500 psi
L
1.28 Pouce
S1
0.69 Pouce
S2
0.50 Pouce
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés