??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® BDM Series - Boquilla
Lista de materiales
3/8BDM-3-2
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
3/8 Pulgada
Macho/Hembra
Macho
Tipos de Cuerda
NPT
Materiales
Tapa de nylon / bronce
Equiv Diam Orificio (pulg)
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 100 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 200 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 300 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 400 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 500 psi
Ángulo de Aspersión a 20 psi
Ángulo de Aspersión a 100 psi
Ángulo de Aspersión a 500 psi
L
1.28 Pulgada
S1
0.69 Pulgada
S2
0.50 Pulgada
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD