??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
WhirlJet® BDM Series - ノズル
部品表
3/8BDM-3-2
販売型番
インレット接続サイズ
3/8 Inch
オス/メス
オス
ネジの種類
NPT
材質
ナイロン/真ちゅう製キャップ
相当オリフィス径(in)
流量(ガロン/分)、10 psi
流量(ガロン/分)、20 psi
流量(ガロン/分)、40 psi
流量(ガロン/分)、100 psi
流量(ガロン/分)、200 psi
流量(ガロン/分)、300 psi
流量(ガロン/分)、400 psi
流量(ガロン/分)、500 psi
スプレー角度、20 psi
スプレー角度、100 psi
スプレー角度、500 psi
L
1.28 Inch
S1
0.69 Inch
S2
0.50 Inch
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)