??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® BDM Series - Форсунка
Спецификация
3/8BDM-3-2
Номер детали
Входное присоединение
3/8 Дюйм
Внешняя/внутрення резьба
Внешняя резьба
Типы резьб
NPT
Материалы
Nylon/Brass Cap
Эквивалентный диаметр отверстия (дюйм)
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
Расход (галлон в минуту) при 200 psi
Расход (галлон в минуту) при 300 psi
Расход (галлон в минуту) при 400 psi
Расход (галлон в минуту) при 500 psi
Угол распыления при 20 psi
Угол распыления при 100 psi
Угол распыления при 500 psi
L
1.28 Дюйм
S1
0.69 Дюйм
S2
0.50 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей