??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 90
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WhirlJet® BD Series - Düse
Stückliste
1-1/2BD-100
Artikel
Einlassgewinde
Zoll
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
Gewinde
NPT
Materialien
Inlet Dia Nom
Zoll
Äquivalenzdurchmesser
Zoll
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 5 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 15 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 30 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 60 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 100 psi
Spritzwinkel bei 7 psi
Spritzwinkel bei 20 psi
Spritzwinkel bei 80 psi
L
Zoll
S1
Zoll
S2
Zoll
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen