??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 90
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® BD Series - Boquilla
Lista de materiales
1-1/2BD-100
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
Macho/Hembra
Macho
Tipos de Cuerda
NPT
Materiales
Inlet Dia Nom
Pulgada
Equiv Diam Orificio
Pulgada
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 15 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 30 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 80 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 100 psi
Ángulo de Aspersión a 7 psi
Ángulo de Aspersión a 20 psi
Ángulo de Aspersión a 80 psi
L
Pulgada
S1
Pulgada
S2
Pulgada
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD