??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 90
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
WhirlJet® BD Series - ノズル
部品表
1-1/2BD-100
販売型番
インレット接続サイズ
Inch
オス/メス
オス
ネジの種類
NPT
材質
Inlet Dia Nom
Inch
相当オリフィス径
Inch
流量(ガロン/分)、3 psi
流量(ガロン/分)、5 psi
流量(ガロン/分)、10 psi
流量(ガロン/分)、15 psi
流量(ガロン/分)、20 psi
流量(ガロン/分)、30 psi
流量(ガロン/分)、40 psi
流量(ガロン/分)、60 psi
流量(ガロン/分)、80 psi
流量(ガロン/分)、100 psi
スプレー角度、7 psi
スプレー角度、20 psi
スプレー角度、80 psi
L
Inch
S1
Inch
S2
Inch
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)