??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 36
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WhirlJet® BA Offset Series - Ugello
Lista materiale
3/8BA-20
Articolo
Filettatura di ingresso
Pollici
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
Filetura
NPT
Materiali
Inlet Dia Nom
Diam. orifizio equiv.
Portata (galloni al minuto) a 5 psi
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
Portata (galloni al minuto) a 60 psi
Portata (galloni al minuto) a 100 psi
Angolo di spruzzo a 7 psi
Angolo di spruzzo a 20 psi
Angolo di spruzzo a 80 psi
L
Pollici
S1
Pollici
S2
Pollici
A
Pollici
B
Pollici
C
Pollici
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD