??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WhirlJet® BA Offset Series - Düse metrisch
Stückliste
B3/8BA-SS15
Artikel
Einlassgewinde
Zoll
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
Gewinde
BSPT
Materialien
Inlet Dia Nom
Äquivalenzdurchmesser
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.4 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.7 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1.5 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 4 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 7 psi
Spritzwinkel bei 0.5 bar
Spritzwinkel bei1.5 bar
Spritzwinkel bei 6 bar
L
mm
S1
mm
S2
mm
A
mm
B
mm
C
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen