??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 72
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WhirlJet® AP Series - Düse - metrisch
Stückliste
B9360-1/4AP-PP15-20
Artikel
Einlassgewinde
Leistungsgröße
Innen-/Aussengewinde
Innengewinde
Gewinde Typ
BSPT
Materialien
Polypropylen (PP)
Spritzbild
Hohler Kegel
Äquivalenzdurchmesser
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 0.2 psi
Volumenstrom bei 0.4 bar
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
Volumenstrom bei 0.7 bar
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 1.5 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 2 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 4 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 6 psi
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 7 psi
Spritzwinkel bei 0.7 bar
Spritzwinkel bei 1.5 bar
Spritzwinkel bei 6 bar
L
mm
L1
6.756 mm
A
mm
B
22.098 mm
C
29.479 mm
E
3.962 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen