??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 72
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WhirlJet® AP Series - Buse - Métrique
Nomenclature
B9360-1/4AP-PP15-20
Article
Filetage d'admission
Indice Débit
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Femelle
Type Filletage
BSPT
Matières
Polypropyléne
Type de Pulvérisation
Cône creux
Diam. équivalent orifice
Débit (gallons/min) à 0.2 psi
Débit à 0.4 bar
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
Débit à 0.7 bar
Débit (gallons/min) à 1.5 psi
Débit (gallons/min) à 2 psi
Débit (gallons/min) à 3 psi
Débit (gallons/min) à 4 psi
Débit (gallons/min) à 6 psi
Débit (gallons/min) à 7 psi
Angle de Pulvérisation à 0.7 bar
Angle de Pulvérisation à 1.5 bar
Angle de Pulvérisation à 6 bar
L
mm
L1
6.756 mm
A
mm
B
22.098 mm
C
29.479 mm
E
3.962 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés