??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 72
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® AP Series - Boquilla - Métrica
Lista de materiales
B9360-1/4AP-PP15-20
Número de Parte
Tamaño de Conexión de Entrada
Tamaño Capacidad
Macho/Hembra
Hembra
Tipo Rosca
BSPT
Materiales
Polipropileno
Patrón de Aspersión
Cono hueco
Equiv Diam Orificio
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 0.2 psi
Flujo a 0.4 bar
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
Flujo a 0.7 bar
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 1.5 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 2 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 4 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 6 psi
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
Ángulo de Aspersión a 0.7 bar
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
Ángulo de Aspersión a 6 bar
L
mm
L1
6.756 mm
A
mm
B
22.098 mm
C
29.479 mm
E
3.962 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD