??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 72
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
WhirlJet® AP Series - Bico - Métrico
Lista de peças
B9360-1/4AP-PP15-20
Parte de Vendas
Tamanho da conexão de entrada
Capacidade
Macho/Fêmea
Fêmea
Tipo da Rosca
BSPT
Materiais
Polipropileno
Padrão de pulverização
Cone oco
Diam de Orifício Equivalente
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 0.2 psi
Vazão a 0.4 bar
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
Vazão a 0.7 bar
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 1.5 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 2 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 3 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 4 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 6 psi
Capacidade de vazão (galões por minuto) a 7 psi
Ângulo de pulverização a 0,7 bar
Ângulo de pulverização a 1,5 bar
Ângulo de pulverização a 6 bar
L
mm
L1
6.756 mm
A
mm
B
22.098 mm
C
29.479 mm
E
3.962 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD