??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 72
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® AP Series - Форсунка метрическая
Спецификация
B9360-1/4AP-PP15-20
Номер детали
Входное присоединение
Объем
Внешняя/внутрення резьба
Внутренняя резьба
Тип резьбы
BSPT
Материалы
Полипропилен
Факел распыла
Hollow Cone
Эквивалентный диаметр отверстия
Расход (галлон в минуту) при 0.2 psi
Расход при 0.4 бар
Flow Rate (lpm) at 0.5 bar
Расход при 0,7 бар
Расход (галлон в минуту) при 1.5 psi
Расход (галлон в минуту) при 2 psi
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
Расход (галлон в минуту) при 4 psi
Расход (галлон в минуту) при 6 psi
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
Угол распыления при 0,7 бар
Угол распыления при 1,5 бар
Угол распыления при 6 бар
L
mm
L1
6.756 mm
A
mm
B
22.098 mm
C
29.479 mm
E
3.962 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей