WHG12-M12
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D4-气动配件类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d4/whg01_52_asmtab.prj},{NB=WHG12-M12},{CODE=WHG12},{TYPE=Standard On the side flange},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{HRD=48-53HRC},{SUR=-},{MAT3=9Cr18Mo},{MAT4=SUS440C},{HRD1=dibu43-48HRCbiaomian high frequency quenching},{SUR1=-},{M=12},{A=70},{D1=36},{D2=27},{TT=10.0},{TTTOL=+0.2/+0.1},{F=20},{PCD=0},{DD=10.0},{DD1=14.0},{H1=8.0},{E=42},{G=52},{MXPIT=12*1.25},{PIT=1.25},{V=18},{L=35},{D=25},{H=34},{T=10.0},{TTOL=0/-0.1},{W=22},{L1=12},{SR=100},{ZZKC=one},{KC1=0},{PPATH=whg01_52/assem/whg01_52_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 171
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WHG01_52 - 浮动接头(组件)·安装法兰·标准/紧凑型·气缸连接件·内螺纹型
明细表
WHG12-M12
代码
WHG12
WHG12
类型
标准型对边法兰型
标准型对边法兰型
安装法兰材质 国标
9Cr18Mo
9Cr18Mo
安装法兰材质 相当
SUS440C
SUS440C
安装法兰硬度
48-53HRC
安装法兰表面处理
-
-
气缸连接件材质 国标
9Cr18Mo
9Cr18Mo
气缸连接件材质 相当
SUS440C
SUS440C
气缸连接件硬度
顶部43-48HRC表面高频淬火
气缸连接件表面处理
-
-
M
12
12
A
70
70
mm
D1
36
36
mm
D2
27
27
mm
t
10.0
10.0
mm
t公差
+0.2/+0.1
mm
F
20
20
mm
P.C.D
0
0
mm
d
10.0
10.0
mm
d1
14.0
14.0
mm
H1
8.0
8.0
mm
E
42
42
mm
G
52
52
mm
螺距
12*1.25
12*1.25
mm
V
18
18
mm
L
35
35
mm
D
25
25
mm
H
34
34
mm
T
10.0
10.0
mm
T公差
0/-0.1
mm
W
22
22
mm
L1
12
12
mm
SR
100
100
mm
切割法兰
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
KC
0
mm
PPATH
whg01_52/assem/whg01_52_asmtpl.prj
网址
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型