국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
WHD71-M5-0.8
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/whd71-asmtab.prj},{NB=WHD71-M5-0.8},{CODE=WHD71},{TYPE=External thread type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome},{HRD=43-48HRC},{M=5},{PIT=0.80},{L=4},{LTOL=-0.05/-0.10},{D=6},{DTOL=0/-0.15},{T=5},{TT=3},{E=13},{V=11},{S=8},{EE=9.2},{R=1.0},{D1=6.5},{D1TOL=+0.15/0},{LL=4},{LLTOL=+0.05/0},{B=12},{T1=8},{A=34},{F=13},{F1=5},{P=24},{DD=4.5},{DD1=8.0},{HH1=4.4},{L1=13},{PPATH=whd71/assem/whd71-asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHD71 - Floating joint
Bill of material
WHD71-M5-0.8
code
WHD71
Type
External thread type
Material
45
Material
S45C
Surface treatment
Hard chrome plating
hardness
43-48HRC
M
5
5
mm
Pitch
0.80
0.80
mm
L
4
4
mm
D
6
6
mm
D tolerance
0/-0.15
mm
T
5
5
mm
E
13
13
mm
V
11
11
mm
S
8
8
mm
e
9.2
9.2
mm
R
1.0
1.0
mm
D1
6.5
6.5
mm
D1 tolerance
+0.15/0
mm
l
4
4
mm
L tolerance
+0.05/0
mm
B
12
12
mm
T1
8
8
mm
A
34
34
mm
F
13
13
mm
F1
5
5
mm
P
24
24
mm
d
4.5
4.5
mm
d1
8.0
8.0
mm
h1
4.4
4.4
mm
L1
13
13
mm
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성