??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHC41 - Floating joint, internal thread type
Bill of material
WHC41-M3-0.5-L2-T3
Code
WHC41
Type
Internal thread T size specification
Material
45
?????¨¤?¡À
S45C
Surface treatment
Hard chrome plating
hardness
~
M
mm
Pitch
mm
L
mm
L Tolerance
+0.10/+0.05 mm
T minimum unit 1
mm
Введите значение для T
T minimum unit 1
mm
cm
inch
ft
t
3 mm
D
6 mm
D tolerance
0/-0.15 mm
S
8 mm
e
9.2 mm
website
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей