WHC31-M8-1.0-L4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/whc31.prj},{NB=WHC31-M8-1.0-L4},{CODE=WHC31},{TYPE=Thread T dimension fixed type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome},{HRD=~},{M=8},{PIT=1},{L=4},{LTOL=+0.10/+0.05},{T=9},{TT=4},{D=13},{DTOL=0/-0.15},{S=17},{EE=19.6},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHC31 - Floating joint, internal thread type
Bill of material
WHC31-M8-1.0-L4
Code
WHC31
Type
Internal thread T size specification
Material
45
?????¨¤?¡À
S45C
Surface treatment
Hard chrome plating
hardness
~
M
8
8
mm
Pitch
1.000
1.250
1.000
1.250
mm
L
4.000
5.000
6.000
8.000
9.000
10.000
12.000
13.000
15.000
16.000
4.000
5.000
6.000
8.000
9.000
10.000
12.000
13.000
15.000
16.000
mm
L Tolerance
+0.10/+0.05
mm
T
9
9
mm
t
4
4
mm
D
13
13
mm
D tolerance
0/-0.15
mm
S
17
17
mm
e
19.6
19.6
mm
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성