??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHC11 - Floating joint, external thread type
Bill of material
WHC11-M3-0.5-L3-T3
Code
WHC11
Type
External thread T size specification
Material
45
?????¨¤?¡À
S45C
Surface treatment
Hard chrome plating
hardness
~
M
Pitch
0.50
L
mm
L Tolerance
+0.10/+0.05 mm
T minimum unit 1
t
3 mm
D
4 mm
D tolerance
0/-0.15 mm
S
6 mm
e
6.9 mm
E
8 mm
V
6 mm
R
1.0 mm
website
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей