국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
WHC11-M3-0.5-L3-T3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/whc11.prj},{NB=WHC11-M3-0.5-L3-T3},{CODE=WHC11},{TYPE=Fixed extemal thread size T},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Hard chrome},{HRD=~},{M=3},{L=3},{LTOL=+0.10/+0.05},{T=3},{DTOL=0/-0.15},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHC11 - Floating joint, external thread type
Bill of material
WHC11-M3-0.5-L3-T3
Code
WHC11
Type
External thread T size specification
Material
45
?????¨¤?¡À
S45C
Surface treatment
Hard chrome plating
hardness
~
M
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
22
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
22
Pitch
0.50
L
3.000
4.000
3.000
4.000
mm
L Tolerance
+0.10/+0.05
mm
T minimum unit 1
t
3
mm
D
4
mm
D tolerance
0/-0.15
mm
S
6
mm
e
6.9
mm
E
8
mm
V
6
mm
R
1.0
mm
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성