??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
WHC01 - Floating joint, external thread type
Bill of material
WHC01-M3-0.5-L4
Code
WHC01
Type
External thread T size fixed type
Material
45
?????¨¤?¡À
S45C
Surface treatment
Hard chrome plating
hardness
~
M
mm
Pitch
0.50 mm
L
mm
L Tolerance
+0.10/+0.05 mm
T
4 mm
t
3 mm
D
4 mm
D tolerance
0/-0.15 mm
S
6 mm
e
6.9 mm
E
8 mm
V
6 mm
R
1.0 mm
website
website link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей