??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
WHC01 - 浮动接头·外螺纹型
明细表
WHC01-M3-0.5-L4
代码
WHC01
类型
外螺纹T尺寸固定型
材质 国标
45
材质 相当
S45C
表面处理
镀硬铬
硬度
~
M
mm
螺距
0.50 mm
L
mm
L公差
+0.10/+0.05 mm
T
4 mm
t
3 mm
D
4 mm
D公差
0/-0.15 mm
S
6 mm
e
6.9 mm
E
8 mm
V
6 mm
R
1.0 mm
网址
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型